Los potentes refrigeradores basados en la técnica Peltier de construcción ligera, proporcionan una climatización energéticamente eficiente de cajas de mando y cajas pequeñas. Potencia de refrigeración/calefactora 80/80 W.
- Referencia:
- SK 3201300
- Descripción producto
- Potentes refrigeradores termoeléctricos de construcción ligera para la climatización de cajas de mando y cajas pequeñas.
- Material
- Aparato: aluminio, anodizado
- General colour
- RAL 7015
- Color
- Cubierta: RAL 7015
- Unidad de envase
- Refrigerador termoeléctrico
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Accesorios de montaje
Estera filtrante
Cable USB A/B
Plantilla de taladros - Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
- Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 80 W
- Potencia total de refrigeración L35 L30
- Potencia de refrigeración L30 L30/50 Hz : 100 W
- Tensión de servicio
- 24 V (c.c.)
- Intensidad máx.
- 4,5 A
- Intensidad de arranque (LRA)
- 4,5 A
- Caudal de aire (soplado libre)
- Circuito exterior: 45 m³/h
Circuito interior: 45 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 0,9
- Potencia calorífica
- 80 W
- Ejecución
- montaje mural
- Dimensiones
- Anchura: 125 mm
Altura: 400 mm
Profundidad: 155 mm - Grado de protección IP según EN 60 529
- Circuito exterior IP 34
- Circuito interior IP 54
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Borne de conexión elástico montaje a presión
- Regulación de la temperatura
- Regulación PID (ajustes de fábrica: refrigeración +35 °C / calefacción +5 °C)
- Campo de temperatura de servicio
- -30 °C...55 °C
- Campo de regulación refrigeración
- 5 °C...55 °C
- Campo de regulación calefacción
- -10 °C...20 °C
- Fusible previo
- Automático/fusible: 10 A
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,249 kg
- Peso bruto
- 3,449 kg
- Código arancelario
- 84186900
- EAN
- 4028177598621
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descripción producto
- SK RTC RITTAL THERMOELECTRIC COOLER, 100 W, 24 V
- Software
- Controlador