Clip de seguridad para ventiladores con filtro/filtros de salida Blue e+

Referencia: SK 3201940

Para evitar la apertura no deseada de la rejilla en situaciones especiales, puede montarse el clip de seguridad por debajo del logotipo sin necesidad de herramientas. De gran utilidad por ej. durante inspecciones o para el transporte.

Referencia:
SK 3201940
Aplicación
Evitar la apertura de la rejilla sin herramientas
Imprescindible para distribuidores de corriente de alta intensidad según IEC 61439-1
Material
Plástico
Color
RAL 7035
Observación
Simple montaje a presión. El desmontaje puede realizarse con un destornillador.
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
0,01 kg
Peso bruto
0,016 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177001213
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27180706
Descripción producto
SK Clip de seguridad para ventiladores con filtro Blue e+ 3237./3238.