Para evitar la apertura no deseada de la rejilla en situaciones especiales, puede montarse el clip de seguridad por debajo del logotipo sin necesidad de herramientas. De gran utilidad por ej. durante inspecciones o para el transporte.
- Referencia:
- SK 3201941
- Aplicación
- Evitar la apertura de la rejilla sin herramientas
- Imprescindible para distribuidores de corriente de alta intensidad según IEC 61439-1
- Material
- Plástico
- Color
- RAL 7035
- Observación
- Simple montaje a presión. El desmontaje puede realizarse con un destornillador.
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso neto
- 0,01 kg
- Peso bruto
- 0,016 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177001299
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
- SK Clip de seguridad para ventiladores con filtro Blue e+ 3239./3240./3241./3243./3244./3245.