Transformador toroidal Conexión primaria 115 V/400 V

Artículo No.: SK 3201960

Para la alimentación de tensión de intercambiadores de calor aire/agua en ejecución de 230 V. Disponibles con 115 V o 400 V, conexión primaria.

Artículo No.:
SK 3201960
Descripción producto
Para la alimentación de tensión de intercambiadores de calor aire/agua en ejecución de 230 V. Disponibles con 115 V o 400 V, conexión primaria.
Datos técnicos
Potencia 110 VA
Tolerancia tensión ±10 %
Conexión primaria 3500 mm de long.
Conexión secundaria 1500 mm de long.
Montaje sobre carriles soporte de 35 mm EN 50 022
Unidad de envase
Transformador toroidal
Material de fijación
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Snap-mounting to support rails TS 35
Sí
Adecuados para referencia
3363.X0X
3364.X0X
3212.230
3214.100
3214.700
3215.100
3215.700
Dimensiones
Anchura: 105 mm
Altura: 123 mm
Profundidad: 55 mm
Tensión de servicio
230 V (secundario), 1~, 50 Hz/60 Hz
400 V (primario), 2~, 50 Hz/60 Hz
Peso neto
2,2 kg
Peso bruto
3,214 kg
Código arancelario
85043121
EAN
4028177690226
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descripción producto
Transformador 400 V 50/60 Hz para intercambiador aire/agua SK 3363x0x y SK 3364x0x
Explicaciones
Declaración de conformidad