Óptima conducción del aire frío para evitar la formación de focos de calor. Especialmente adecuado en caso de elevada densidad de componentes eléctricos instalados en el armario.
- Referencia:
- SK 3213350
- Descripción producto
- Para montaje en refrigeradores murales, para una adecuada conducción del aire frío hacia la parte inferior. Adecuado especialmente en caso de elevada densidad de componentes eléctricos instalados en la parte inferior.
- Ventajas
- Adaptación individualizada de la dirección de salida del aire
- Sencillo montaje sin herramientas
- Rápido equipamiento posterior (sin taladrar)
- Escasa prof. de montaje
- Material
- ABS
Protección frente a fuego según UL 94-V0 - Color
- RAL 7035
- Adecuado para
- Refrigerador mural Blue e+
- Observación referente a la referencia
- No adecuado para refrigeradores murales Blue e+ para exteriores
- Adecuados para referencia
- 3188.94x / 3488.94x
- 3188.640 / 3488.640
- 3189.94x / 3489.94x
- 3189.640 / 3489.640
- Dimensiones
- Anchura: 330 mm
Altura: 495 mm
Profundidad: 30 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,8 kg
- Peso bruto
- 0,87 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177976283
- ETIM 9
- EC011604
- ETIM 8
- EC011604
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Descripción producto
- SK Deflector, para SK 3188.94x/3488.94x, 3188.640/3488.640, 3189.94x/3489.94x, 3189.640/3489.640
- Documentos
- Instrucciones
- Fichas técnicas
- Documentación técnica