Control de velocidad en base a la temperatura para ventiladores con filtro EC para la reducción de ruidos y el ahorro energético.
- Referencia:
- SK 3235440
- Descripción producto
- Control de velocidad en base a la temperatura para ventiladores EC para la reducción de ruidos y el ahorro energético. Adicionalmente es posible controlar el funcionamiento del ventilador.
- Funcionamiento
- Mando y control de hasta 4 ventiladores con filtro EC
- Montaje sobre carriles soporte de 35 mm EN 50 022
- Sensor térmico externo para la determinación de la temperatura real
- Led de estado para la indicación del estado del servicio
- Relé alarma para la indicación de un exceso de temperatura, de fallo del ventilador, de la interrupción de la línea y de la rotura de sensor
- Unidad de envase
- Regulador de velocidad
Sensor NTC, long. 1,80 m - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Velocidad
- 100 %
- Adecuados para referencia
- 3140.500
- 3140.510
- 3240.500
- 3241.500
- 3243.500
- 3244.500
- 3245.500
- 3245.510
- 3245.508
- 3245.518
- Campo de regulación
- 5 °C...55 °C
- Tensión de servicio
- 100 V – 250 V, 50 Hz/60 Hz
- Peso neto
- 0,45 kg
- Peso bruto
- 0,51 kg
- Código arancelario
- 90328900
- EAN
- 4028177670716
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- Descripción producto
- SK Regulador de velocidad EC Unidad de mando para ventiladores EC, 100-250 V, 50 Hz/60 Hz