Regulador de velocidad EC Sensor para el control de velocidad

Referencia: SK 3235450

Sensor NTC para el control de la velocidad en base a la temperatura para ventiladores EC para la reducción de ruidos y el ahorro energético.

Referencia:
SK 3235450
Descripción producto
Sensor NTC para el control de la velocidad en base a la temperatura para ventiladores EC para la reducción de ruidos y el ahorro energético. El accionamiento y la alimentación de corriente se realiza a través de un ventilador con filtro EC.
Datos técnicos
Característica de regulación: valor teórico fijo de 35 °C, con campo de regulación lineal entre +35 °C (velocidad máxima 100 %) y +20 °C (velocidad mínima 10 %)
Unidad de envase
Sensor externo con cable de conexión (longitud 3 m)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Velocidad
100 %
Adecuados para referencia
3240.500/.900
3241.500/.900
3243.500/.900
3244.500/.900
3245.xxx
3140.500
3140.510
3245.8x0
Campo de temperatura de servicio
-25 °C...80 °C
Tensión de servicio
10 V - 12 V (c.c.)
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 40
Peso neto
0,2 kg
Peso bruto
0,202 kg
Código arancelario
85423190
EAN
4028177696617
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
Descripción producto
Sensor regulación de revoluciones para ventilador/filro EC
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Fichas técnicas
Documentación técnica