Interruptores automáticos para proteger los cables de conexión de los refrigeradores y las chillers de la serie Blue e+. Los refigeradores/chillers Blue e+ disponen de seguridad intrínseca y no precisan sistemas de seguridad externos adicionales para su funcionamiento seguro.
- Referencia:
- SK 3235600
- Observación
- For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
- Dimensiones
- Anchura: 90 mm
Altura: 18 mm
Profundidad: 76 mm - Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 20
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...70 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -40 °C...75 °C
- Adecuados para referencia
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3184.8xx / 3484.8xx
- 3185.xxx / 3485.xxx
- 3186.xxx / 3486.xxx
- 3187.xxx / 3487.xxx
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,15 kg
- Peso bruto
- 0,16 kg
- Código arancelario
- 85362010
- EAN
- 4028177971066
- ETIM 9
- EC000074
- ETIM 8
- EC000074
- ECLASS 8.0
- 27370401
- Descripción producto
- Interruptor de protección de línea para refrigeradores Blue e+ monofásicos, 90 x 18 x 76 mm