Fusible previo para refrigeradores/chillers Blue e+

Referencia: SK 3235610

Interruptores automáticos para proteger los cables de conexión de los refrigeradores y las chillers de la serie Blue e+. Los refigeradores/chillers Blue e+ disponen de seguridad intrínseca y no precisan sistemas de seguridad externos adicionales para su funcionamiento seguro.

Referencia:
SK 3235610
Descripción producto
Se precisa el disyuntor para proteger el cable de conexión del equipo (aplicaciones IEC).
Observación
For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
Dimensiones
Anchura: 45 mm
Altura: 97 mm
Profundidad: 97 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 20
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-50 °C...80 °C
Adecuados para referencia
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3184.8xx / 3484.8xx
3185.xxx / 3485.xxx
3186.xxx / 3486.xxx
3187.xxx / 3487.xxx
3188.xxx / 3488.xxx
3189.xxx / 3489.xxx
3320.200 / 3420.200
3334.xx0 / 3434.xx0
3319.100 / 3419.100
N° de polos
3 polos
Para tamaño NH
0
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,34 kg
Peso bruto
0,36 kg
Código arancelario
85362010
EAN
4028177971080
ETIM 9
EC000074
ETIM 8
EC000074
ECLASS 8.0
27370401
Descripción producto
Disyuntor para refrigeradores/chillers Blue e+, 45 x 97 x 97 mm
Certificados
EAC
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Fichas técnicas
Data sheets
Documentación técnica