Interruptores automáticos para proteger los cables de conexión de los refrigeradores y las chillers de la serie Blue e+. Los refigeradores/chillers Blue e+ disponen de seguridad intrínseca y no precisan sistemas de seguridad externos adicionales para su funcionamiento seguro.
- Referencia:
- SK 3235620
- Descripción producto
- Se precisa el disyuntor para proteger el cable de conexión del equipo (aplicaciones UL).
- Observación
- For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
- Dimensiones
- Anchura: 144 mm
Altura: 45 mm
Profundidad: 97 mm - Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 20
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...60 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -50 °C...80 °C
- Adecuados para referencia
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3184.8xx / 3484.8xx
- 3185.xxx / 3485.xxx
- 3186.xxx / 3486.xxx
- 3187.xxx / 3487.xxx
- 3188.xxx / 3488.xxx
- 3189.xxx / 3489.xxx
- 3320.200 / 3420.200
- 3334.x00 / 3434.x00
- N° de polos
- 3 polos
- Para tamaño NH
- 0
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,54 kg
- Código arancelario
- 85362010
- EAN
- 4028177971073
- ETIM 9
- EC000074
- ETIM 8
- EC000074
- ECLASS 8.0
- 27370401
- Descripción producto
- Disyuntor para refrigeradores/chillers Blue e+, 144 x 45 x 97 mm UL/CSA