En caso de tener que cubrir las escotaduras de montaje para ventiladores con filtro/filtros de salida con el fin de aumentar el grado de protección, puede utilizarse la cubierta ciega en el ventilador con filtro/filtro de salida en lugar de la estera filtrante sin necesidad de tener que realizar mecanizaciones en la chapa ni soldaduras.
- Referencia:
- SK 3237021
- Descripción producto
- En caso de tener que cubrir las escotaduras de montaje para ventiladores con filtro/filtros de salida con el fin de aumentar el grado de protección, puede utilizarse la cubierta ciega en el ventilador con filtro/filtro de salida en lugar de la estera filtante sin necesidad de tener que realizar mecanizaciones en la chapa ni soldaduras.
- Material
- PE de célula cerrada
- Color
- Antracita
- Observación
- No adecuado para la aplicación en ventiladores con filtro EMC.
- Adecuados para referencia
- 3237.3xx/3237.7xx
- Dimensiones
- Anchura: 81 mm
Altura: 81 mm
Profundidad: 6 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,028 kg
- Peso bruto
- 0,033 kg
- Código arancelario
- 84159000
- EAN
- 4028177998650
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Descripción producto
- SK Cubierta ciega para ventilador con filtro y filtro de salida SK 3237.7xx/3237.3xx, plástico, color: antracita