Estera filtrante de repuesto para ventiladores de techo, ventiladores con filtro o el Thermoelectric Cooler. Protección eficiente de los componentes del armario contra la suciedad, el polvo y el agua.
- Referencia:
- SK 3237055
- Ejecución
- para ventiladores con filtro
- Descripción producto
- De fibras sin orientación, con textura progresiva. Resistente a temperaturas de hasta 100 ºC, autoextinguible clase F1 según DIN 53 438. Cara exterior: estructura abierta. Cara interior: estructura cerrada. Filtraje garantizado de prácticamente todos los tipos de polvo a partir de un tamaño de grano de 10 µm.
- Material
- Fibra química
- Color
- blanco
- Observación
- No adecuado para la aplicación en ventiladores con filtro EMC.
- Adecuados para referencia
- 3237.3xx/3237.7xx
- Dimensiones
- Anchura: 89 mm
Altura: 89 mm
Profundidad: 10 mm - Clase del filtro
- según DIN EN 779: G2
según DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50% - Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Peso neto
- 0,05 kg
- Peso bruto
- 0,164 kg
- Código arancelario
- 56039390
- EAN
- 4028177651548
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
- SK Filtro de fibra cortada para ventiladores con filtro SK 3237.7xx/3237.3xx, An.xAl.xPr. 89 x 89 x 10 mm