Para la aireación por convección puede instalarse en la parte inferior y superior del armario un filtro de salida.
- Referencia:
- SK 3237060
- Ejecución
- EMC
- Descripción producto
- Para la aireación por convección puede instalarse en la parte inferior y superior del armario un filtro de salida.
- Material
- ABS
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Filtro de salida
Estera filtrante EMC - Sección de montaje
- Ancho escotadura: 92 mm
Altura escotadura: 92 mm - Adecuados para referencia
- SK 3237.6xx
- Dimensiones
- Anchura: 116,5 mm
Altura: 116,5 mm
Profundidad: 16 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP54 incl. estera filtrante EMC
- IP 56 con estera filtrante EMC y cubierta de protección contra agua a presión
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,1 kg
- Peso bruto
- 0,148 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177651555
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
- FILTRO DE SALIDA EMC PARA SK3237.6XX RAL7035