Estera filtrante

Referencia: SK 3237067

Estera filtrante de repuesto para ventiladores de techo, ventiladores con filtro o el Thermoelectric Cooler. Protección eficiente de los componentes del armario contra la suciedad, el polvo y el agua.

Referencia:
SK 3237067
Ejecución
para ventiladores con filtro EMC
Descripción producto
De fibras sin orientación, con textura progresiva. Resistente a temperaturas de hasta 100 ºC, autoextinguible clase F1 según DIN 53 438. Cara exterior: estructura abierta. Cara interior: estructura cerrada. Filtraje garantizado de prácticamente todos los tipos de polvo a partir de un tamaño de grano de 10 µm.
Material
Fibras químicas con recubrimiento de cobre niquelado cromado
Color
Antracita
Observación
Los datos de potencia, el grado de protección y las homologaciones de los equipos solo se garantizan en combinación con las esteras filtrantes originales de Rittal.
Adecuados para referencia
3237.4xx/3237.8xx
Dimensiones
Anchura: 92 mm
Altura: 92 mm
Profundidad: 10 mm
Clase del filtro
según DIN EN 779: G2
según DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso neto
0,005 kg
Peso bruto
0,01 kg
Código arancelario
56039390
EAN
4028177028661
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descripción producto
SK Filtro de fibra cortada para ventiladores con filtro EMC SK 3237.8xx/3237.4xx, An.xAl.xPr. 92 x 92 x 10 mm
Aprobaciones
CSA
UR + C-UR (recognized)
Fichas técnicas
Documentación técnica