Filtro de salida Estándar

Referencia: SK 3237200

Para la aireación por convección puede instalarse en la parte inferior y superior del armario un filtro de salida.

Referencia:
SK 3237200
Descripción producto
Para la aireación por convección puede instalarse en la parte inferior y superior del armario un filtro de salida.
Material
ABS
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Filtro de salida
Estera filtrante
Sección de montaje
Ancho escotadura: 92 mm
Altura escotadura: 92 mm
Adecuados para referencia
SK 3237.1xx
Dimensiones
Anchura: 116,5 mm
Altura: 116,5 mm
Profundidad: 16 mm
Grado de protección NEMA
Tipo 12 con filtro
Type 3
Tipo 3R con filtro y cubierta contra agua a presión
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 54 con filtro
IP 56 con filtro y cubierta contra agua a presión
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,1 kg
Peso bruto
0,134 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177651616
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descripción producto
SK FILTRO DE SALIDA PARA SK3237.1XX RAL7035
Aprobaciones
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Documentos
Instrucciones