Filtro de salida Blue e+

Referencia: SK 3237300

El filtro de salida en combinación con el ventilador con filtro correspondiente se utiliza para disipar la pérdida de calor de los armarios, ventilar el armario y proteger los componentes sensibles al calor. Esto se consigue mediante la entrada directa de aire ambiental, cuya temperatura debe ser inferior a la temperatura interior permitada del armario.

Referencia:
SK 3237300
Ejecución
montaje mural
Ventajas
Cambio fácil del filtro gracias a un nuevo mecanismo de apertura de la rejilla
Montaje al armario más rápido gracias a los ganchos optimizados
Montaje sin herramientas
Material
Plástico
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Filtro de salida
Estera filtrante
Sección de montaje
Ancho escotadura: 92 mm
Altura escotadura: 92 mm
Adecuados para referencia
SK 3237.7xx
Dimensiones
Anchura: 116,5 mm
Altura: 116,5 mm
Profundidad: 33,2 mm
Grado de protección NEMA
Tipo 12 con filtro
Tipo 3, 3R con filtro y cubierta contra agua a presión
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 54 con filtro
IP 56 con filtro y cubierta contra agua a presión
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,12 kg
Peso bruto
0,155 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177998438
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descripción producto
SK Filtro de salida Blue e+, para ventiladores con filtro 3237.7xx, An.xAl.: 116,5 x 116,5 mm, RAL 7035
Aprobaciones
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Fichas técnicas
Documentación técnica