Unidad de ventilador completa para montaje sin herramientas en superficies. Caudal de aire de 20 - 1160 m³/h, grado de protección estándar IP 54.
- Referencia:
- SK 3237724
- Ejecución
- montaje mural
- Descripción producto
- Los ventiladores con filtro con tecnología de ventiladores en diagonal ofrecen una mayor estabilidad de presión y una potencia de soplado constante. La dirección de impulsión en diagonal garantiza una disipación de calor uniforme del armario.
- Ventajas
- Cambio fácil del filtro gracias a un nuevo mecanismo de apertura de la rejilla
- Montaje al armario más rápido gracias a los ganchos optimizados
- La elevada estabilidad de la presión de la tecnología de ventiladores en diagonal garantiza una ventilación más uniforme y constante del armario
- Montaje sin herramientas
- Material
- Plástico
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante
- Ventilador
- Axial, motor de corriente continua
- Caudal de aire soplado libre (con filtro)
- Para c.c.: 20 m³/h
- Caudal de aire con filtro de salida incl. filtro de vellón
- Para c.c.: 15 m³/h
- Tensión de servicio
- 24 V (c.c.)
- Potencia nominal Pel
- Para c.c.: 1,4 W
- Intensidad máx.
- Para c.c.: 0,06 A
- Dimensiones
- Anchura: 116,5 mm
Altura: 116,5 mm
Profundidad: 64,5 mm - Pr. de montaje
- 46 mm
- Sección de montaje
- Ancho escotadura: 92 mm
Altura escotadura: 92 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54 con filtro
- IP 56 con filtro y cubierta contra agua a presión
- Grado de protección NEMA
- Tipo 12 con filtro
- Tipo 3, 3R con filtro y cubierta contra agua a presión
- Fusible previo
- Automático/fusible: 2 A
- Observación
- En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 simples cables (longitud aprox. 300 mm) del equipo, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico
- Campo de temperatura de servicio
- -15 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -30 °C...70 °C
- Nivel de ruido
- Para c.c.: 42 dB(A)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,21 kg
- Peso bruto
- 0,292 kg
- Código arancelario
- 84145915
- EAN
- 4028177998278
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descripción producto
- SK Ventilador con filtro Blue e+, 20 m³/h, 24 V (c.c.), An.xAl.xPr.: 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 7035