La tecnología de los filtros plisados de gran calidad aumenta significativamente el caudal de aire en comparación con los filtros convencionales. El rendimiento del equipo aumenta y el consumo de energía se reduce. La mejora de las características del filtro contribuye, además, a la reducción de la cantidad de polvo en el armario o el equipo, y gracias a los intervalos de mantenimiento más largos se reducen sus costes.
- Referencia:
- SK 3238025
- Ejecución
- para ventiladores con filtro/filtros de salida
- Material
- Filtro plisado: base poliéster, policarbonato meltblown
Estera de absorción: 100% poliéster - Color
- blanco
- Observación
- No adecuado para la aplicación en ventiladores con filtro EMC.
- Adecuados para referencia
- 3238.3xx
- 3238.7xx
- Dimensiones
- Anchura: 114 mm
Altura: 114 mm
Profundidad: 14 mm - Dimensiones estera de absorción
- Anchura: 120 mm
Altura: 120 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55 en montaje en ventilador con filtro/filtro de salida
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Peso neto
- 0,1 kg
- Peso bruto
- 0,113 kg
- Código arancelario
- 56039390
- EAN
- 4028177969117
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
- SK Filtro plisado IP 55, para ventiladores con filtro/filtro de salida 3238.7xx/3238.3xx, An.xAl.xPr.: 114x114x14 mm