Cubierta contra agua a presión para aumentar el grado de protección

Referencia: SK 3238080

La cubierta contra agua a presión impide, especialmente en los sectores de la industria alimentaria, la entrada de agua. El grado de protección IP 56 se consigue en combinación con el filtro estándar.

Referencia:
SK 3238080
Descripción producto
Para ventilador con filtro y filtro de salida. Sencilla limpieza gracias a la junta de silicona exterior, apta para industria alimentaria.
Material
Acero inoxidable AISI304 - 1.4301 (V2A)
Silicona
Adecuados para referencia
3238....
Dimensiones
Anchura: 176 mm
Altura: 245 mm
Profundidad: 55 mm
Grado de protección NEMA
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 56 con montaje de la cubierta contra agua a presión sobre el ventilador con filtro/filtro de salida con estera filtrante fina
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,23 kg
Peso bruto
1,358 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177651685
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descripción producto
SK CUBIERTA CONTRA AGUA PRESION P/SK3238 INOX (AISI304)
Aprobaciones
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Documentación técnica