Unidad de ventilador completa con blindaje CEM para montaje sin herramientas en superficies. Caudal de aire de 20 - 900 m³/h, grado de protección estándar IP 54.
- Referencia:
- SK 3238600
- Ejecución
- montaje mural
EMC - Descripción producto
- Los ventiladores con filtro EMC ofrecen un elevado efecto de apantallamiento y atenuación, y cumplen el nivel de protección 2 según EN 61587-3.
- Modificación de producto
- La cubierta para el borne de conexión no forma parte de los ventiladores con filtro TopTherm desde mayo de 2024. Durante el ensayo se comprobó que no era necesaria para cumplir la norma y que no afectaba ni al funcionamiento ni a la seguridad operativa.
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante
- Ventilador
- Axial, motor con espira de arranque
- Caudal de aire (soplado libre)
- A 50 Hz: 52 m³/h
A 60 Hz: 63 m³/h - Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante (Cantidad x Ref)
- 1 x 3238060: 36/42 m³/h
- 2 x 3238060: 46/54 m³/h
- Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 0,12 A
A 60 Hz: 0,09 A - Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 15 W
A 60 Hz: 14 W - Dimensiones
- Anchura: 148,5 mm
Altura: 148,5 mm - Dimensiones de montaje
- Prof. montaje: 16 mm
Pr. de montaje: 58,5 mm - Sección de montaje
- Ancho escotadura: 124 mm
Altura escotadura: 124 mm - Observación
- Para mejorar la eficiencia energética y aumentar la vida útil de los equipos se recomienda el montaje de termostatos o indicadores de temperatura.
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54 con filtro
- IP 56 con filtro y cubierta contra agua a presión
- Grado de protección NEMA
- Tipo 12 con filtro
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Tipo 4X con filtro y cubierta contra agua a presión
- Fusible previo
- Automático/fusible: 2 A
- Vida útil ventilador (L10, 40 °C)
- A 50 Hz: 68.200 h
A 60 Hz: 68.200 h - Campo de temperatura de servicio
- -15 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -30 °C...70 °C
- Nivel de ruido
- A 50 Hz: 46 dB(A)
A 60 Hz: 49 dB(A) - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,9 kg
- Peso bruto
- 0,92 kg
- Código arancelario
- 84145915
- EAN
- 4028177652439
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descripción producto
- SK Ventilador con filtro TopTherm, 52/63 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, An.Al.Pr. 148,5 x 148,5 x 16 mm, EMC