La cubierta contra agua a presión impide, especialmente en los sectores de la industria alimentaria, la entrada de agua. El grado de protección IP 56 se consigue en combinación con el filtro estándar.
- Referencia:
- SK 3239080
- Descripción producto
- Para ventilador con filtro y filtro de salida. Sencilla limpieza gracias a la junta de silicona exterior, apta para industria alimentaria.
- Material
- Acero inoxidable AISI304 - 1.4301 (V2A)
Silicona - Adecuados para referencia
- 3239....
- Dimensiones
- Anchura: 233 mm
Altura: 330 mm
Profundidad: 55 mm - Grado de protección NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 56 con montaje de la cubierta contra agua a presión sobre el ventilador con filtro/filtro de salida con estera filtrante fina
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2 kg
- Peso bruto
- 2,053 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177651807
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descripción producto
- SK CUBIERTA CONTRA AGUA PRESION P/SK3239 INOX (AISI304)
- Documentos
- Info sheet