Filtro de salida Estándar

Artículo No.: SK 3240208

Para la aireación por convección puede instalarse en la parte inferior y superior del armario un filtro de salida.

Artículo No.:
SK 3240208
Descripción producto
Para la aireación por convección puede instalarse en la parte inferior y superior del armario un filtro de salida.
Material
ABS
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Filtro de salida
Estera filtrante
Sección de montaje
Ancho escotadura: 224 mm
Altura escotadura: 224 mm
Adecuados para referencia
3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
Dimensiones
Anchura: 255 mm
Altura: 255 mm
Profundidad: 25 mm
Grado de protección NEMA
Tipo 12 con filtro/filtro plisado
Type 3
Type 3R
Type 4
Tipo 4X con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 54 con filtro/filtro plisado
IP 55 con filtro plisado y estera de absorción
IP 56 con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,46 kg
Peso bruto
0,56 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177663824
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180716
Descripción producto
SK FILTRO SALIDA PARA SK3240 RAL9005, 1 P.
Aprobaciones
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones