El filtro de salida en combinación con el ventilador con filtro correspondiente se utiliza para disipar la pérdida de calor de los armarios, ventilar el armario y proteger los componentes sensibles al calor. Esto se consigue mediante la entrada directa de aire ambiental, cuya temperatura debe ser inferior a la temperatura interior permitada del armario.
- Referencia:
- SK 3240300
- Ejecución
- montaje mural
- Ventajas
- Cambio fácil del filtro gracias a un nuevo mecanismo de apertura de la rejilla
- Montaje al armario más rápido gracias a los ganchos optimizados
- Montaje sin herramientas
- Material
- Plástico
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Filtro de salida
Filtro plisado - Sección de montaje
- Ancho escotadura: 224 mm
Altura escotadura: 224 mm - Adecuados para referencia
- SK 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx
- Dimensiones
- Anchura: 255 mm
Altura: 255 mm
Profundidad: 45,2 mm - Grado de protección NEMA
- Tipo 12 con filtro/filtro plisado
- Tipo 3, 3R, 4, 4X con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54 con filtro/filtro plisado
- IP 55 con filtro plisado y estera de absorción
- IP 56 con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,4 kg
- Peso bruto
- 0,67 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177998360
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
- SK Filtro de salida Blue e+, para ventiladores con filtro 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx, An.xAl.: 255 x 255 mm, RAL 7035