Ventiladores con filtro TopTherm EMC

Referencia: SK 3240600

Unidad de ventilador completa con blindaje CEM para montaje sin herramientas en superficies. Caudal de aire de 20 - 900 m³/h, grado de protección estándar IP 54.

Referencia:
SK 3240600
Ejecución
montaje mural
EMC
Descripción producto
Los ventiladores con filtro EMC ofrecen un elevado efecto de apantallamiento y atenuación, y cumplen el nivel de protección 2 según EN 61587-3.
Modificación de producto
La cubierta para el borne de conexión no forma parte de los ventiladores con filtro TopTherm desde mayo de 2024. Durante el ensayo se comprobó que no era necesaria para cumplir la norma y que no afectaba ni al funcionamiento ni a la seguridad operativa.
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante
Ventilador
Diagonal, motor con espira de arranque
Caudal de aire (soplado libre)
A 50 Hz: 175 m³/h
A 60 Hz: 155 m³/h
Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante (Cantidad x Ref)
1 x 3240060: 130/110 m³/h
2 x 3240060: 159/135 m³/h
Tensión de servicio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Intensidad máx.
A 50 Hz: 0,21 A
A 60 Hz: 0,19 A
Potencia nominal Pel
A 50 Hz: 35 W
A 60 Hz: 34 W
Dimensiones
Anchura: 255 mm
Altura: 255 mm
Dimensiones de montaje
Prof. montaje: 25 mm
Pr. de montaje: 107 mm
Sección de montaje
Ancho escotadura: 224 mm
Altura escotadura: 224 mm
Observación
Para mejorar la eficiencia energética y aumentar la vida útil de los equipos se recomienda el montaje de termostatos o indicadores de temperatura.
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 54 con filtro
IP 56 con filtro y cubierta contra agua a presión
Grado de protección NEMA
Tipo 12 con filtro
Type 3
Type 3R
Type 4
Tipo 4X con filtro y cubierta contra agua a presión
Fusible previo
Automático/fusible: 2 A
Vida útil ventilador (L10, 40 °C)
A 50 Hz: 72.000 h
A 60 Hz: 76.000 h
Campo de temperatura de servicio
-30 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-30 °C...70 °C
Nivel de ruido
A 50 Hz: 51 dB(A)
A 60 Hz: 46 dB(A)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,1 kg
Peso bruto
2,294 kg
Código arancelario
84145915
EAN
4028177652453
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descripción producto
SK Ventilador con filtro TopTherm, 175/155 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, An.Al.Pr. 255 x 255 x 25 mm, EMC
Aprobaciones
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Shielding/attenuation diagram
Técnica en detalle