Ventilador con filtro Blue e+ con tecnología EC

Referencia: SK 3241900

La versión energéticamente eficiente con tecnología EC no solo destaca por su novedosa capacidad IoT. El ventilador con filtro Blue e+ también abre la puerta a muchas otras ventajas, desde la eficiencia energética, la monitorización y la sostenibilidad, hasta un mayor caudal de aire (175 - 1.160m³/h).

Referencia:
SK 3241900
Ejecución
montaje mural
EC
Descripción producto
Los ventiladores con filtro Blue e+ alcanzan su máximo rendimiento de caudal de aire gracias al uso de filtros plisados de serie. La entrada de amplio rango (100-240 V) permite una aplicación global. El control y la monitorización a través de la interfaz ModBus ofrecen funciones exclusivas (limpieza automática del filtro, indicación de mantenimiento del filtro, función de refrigeración de emergencia)
Ventajas
Máximo caudal de aire gracias al filtro plisado incluido en el suministro
Entrada de amplio rango 100 - 240 V
La conexión IoT permite funciones exclusivas como la limpieza automática del filtro, la indicación de mantenimiento del filtro, la función de refrigeración de emergencia
Cambio fácil del filtro gracias a un nuevo mecanismo de apertura de la rejilla
Montaje al armario más rápido gracias a los ganchos optimizados
La elevada estabilidad de la presión de la tecnología de ventiladores en diagonal garantiza una ventilación más uniforme y constante del armario
Montaje sin herramientas
Material
Plástico
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Unidad completa lista para el montaje, incluye filtro plisado
Ventilador
Diagonal, motor EC
Caudal de aire soplado libre (con filtro plisado)
A 50 Hz: 272 m³/h
A 60 Hz: 272 m³/h
Caudal de aire con filtro de salida incl. filtro plisado
A 50 Hz: 240 m³/h
Caudal de aire soplado libre (con filtro)
A 50 Hz: 225 m³/h
Caudal de aire con filtro de salida incl. filtro de vellón
A 50 Hz: 173 m³/h
Tensión de servicio
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potencia nominal Pel
A 50 Hz: 19,8 W
Intensidad máx.
A 50 Hz: 0,3 A
Dimensiones
Anchura: 255 mm
Altura: 255 mm
Profundidad: 137,5 mm
Pr. de montaje
116,5 mm
Sección de montaje
Ancho escotadura: 224 mm
Altura escotadura: 224 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 54 con filtro/filtro plisado
IP 55 con filtro plisado y estera de absorción
IP 56 con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
Grado de protección NEMA
Tipo 12 con filtro/filtro plisado
Tipo 3, 3R, 4, 4X con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
Fusible previo
Automático/fusible: 6 A
Campo de temperatura de servicio
-25 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-25 °C...70 °C
Nivel de ruido
A 50 Hz: 54 dB(A)
Interfaces
0 – 10 V/Entrada PWM
Velocidad de salida
contacto indicador de fallo libre de potencial
RS485 (ModBus)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,1 kg
Peso bruto
2,324 kg
Código arancelario
84145915
EAN
4028177997998
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descripción producto
SK Ventilador con filtro Blue e+, con tecnología EC, 272 m³/h, 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, An.xAl.xPr.: 255 x 255 x 137,5 mm, RAL 7035
Aprobaciones
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Further instructions
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica