Filtro de salida EMC

Referencia: SK 3243060

Para la aireación por convección puede instalarse en la parte inferior y superior del armario un filtro de salida.

Referencia:
SK 3243060
Ejecución
EMC
Descripción producto
Para la aireación por convección puede instalarse en la parte inferior y superior del armario un filtro de salida.
Material
ABS
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Filtro de salida
Estera filtrante EMC
Sección de montaje
Ancho escotadura: 292 mm
Altura escotadura: 292 mm
Adecuados para referencia
SK 3243.6xx/3244.6xx/3245.6xx
Dimensiones
Anchura: 323 mm
Altura: 323 mm
Profundidad: 25 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP54 incl. estera filtrante EMC
IP 56 con estera filtrante EMC y cubierta de protección contra agua a presión
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,775 kg
Peso bruto
0,83 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177652071
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descripción producto
SK FILTRO DE SALIDA EMC SK3243/3244.6XX RAL7035
Aprobaciones
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Documentos
Instrucciones