Para la aireación por convección puede instalarse en la parte inferior y superior del armario un filtro de salida.
- Referencia:
- SK 3243200
- Descripción producto
- Para la aireación por convección puede instalarse en la parte inferior y superior del armario un filtro de salida.
- Material
- ABS
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Filtro de salida
Estera filtrante - Sección de montaje
- Ancho escotadura: 292 mm
Altura escotadura: 292 mm - Adecuados para referencia
- SK 3243.1xx/3243.5xx/3244.1xx/3244.5xx/3245.5xx
- Dimensiones
- Anchura: 323 mm
Altura: 323 mm
Profundidad: 25 mm - Grado de protección NEMA
- Tipo 12 con filtro/filtro plisado
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Tipo 4X con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54 con filtro/filtro plisado
- IP 55 con filtro plisado y estera de absorción
- IP 56 con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,737 kg
- Peso bruto
- 0,82 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177652149
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
- SK FILTRO SALIDA P. SK3243.1XX/3244.1XX RAL7035