Filtro de salida Blue e+

Referencia: SK 3243308

El filtro de salida en combinación con el ventilador con filtro correspondiente se utiliza para disipar la pérdida de calor de los armarios, ventilar el armario y proteger los componentes sensibles al calor. Esto se consigue mediante la entrada directa de aire ambiental, cuya temperatura debe ser inferior a la temperatura interior permitada del armario.

Referencia:
SK 3243308
Ejecución
montaje mural
Ventajas
Cambio fácil del filtro gracias a un nuevo mecanismo de apertura de la rejilla
Montaje al armario más rápido gracias a los ganchos optimizados
Montaje sin herramientas
Material
Plástico
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Filtro de salida
Filtro plisado
Sección de montaje
Ancho escotadura: 292 mm
Altura escotadura: 292 mm
Adecuados para referencia
SK 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx
Dimensiones
Anchura: 323 mm
Altura: 323 mm
Profundidad: 44,7 mm
Grado de protección NEMA
Tipo 12 con filtro/filtro plisado
Tipo 3, 3R, 4, 4X con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 54 con filtro/filtro plisado
IP 55 con filtro plisado y estera de absorción
IP 56 con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,94 kg
Peso bruto
0,95 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177998322
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descripción producto
SK Filtro de salida Blue e+, para ventiladores con filtro 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx, An.xAl.: 323 x 323 mm, RAL 9005
Aprobaciones
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Fichas técnicas
Documentación técnica