Estera filtrante para refrigeradores, puerta clima/perfil, intercambiador de calor aire/aire y chiller

Referencia: SK 3285800

En caso de una elevada exposición al polvo, se recomienda utilizar esteras filtrantes. De esta forma se facilita la limpieza de los aparatos. Según el grado de suciedad deberá sustituirse el filtro periódicamente.

Referencia:
SK 3285800
Descripción producto
Los refrigeradores de Rittal precisan poco mantenimiento y se suministran sin esteras filtrantes. Para condiciones extremas pueden incorporarse esteras filtrantes.
Ventajas
Resistente a temperaturas de -40 °C...+80 °C
Material
Espuma de poliuretano de celdas abiertas
Adecuados para referencia
3184.837 / 3484.837
3185.83x / 3485.83x
3185.53x / 3485.53x
Dimensiones
Anchura: 360 mm
Altura: 297 mm
Profundidad: 10 mm
Adecuado para
Tipo de armario: Refrigeradores Blue e+
Clase del filtro
según DIN EN 779: G2
según DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso neto
0,075 kg
Peso bruto
0,089 kg
Código arancelario
56039390
EAN
4028177709249
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descripción producto
SK Estera filtrante para refrigerador 3184.837/3484.837, 3185.83x/3485.83x, 3185.53x/3485.53x, An.Al.Pr.: 360 x 297 x 10 mm
Fichas técnicas
Documentación técnica