Especialmente en ambientes con polvo y aceitosos deberían utilizarse los filtros metálicos lavables. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el metal, que pueden limpiarse con agua o detergentes antigrasa.
- Artículo No.:
- SK 3285810
- Descripción producto
- Los filtros metálicos, lavables, deberían utilizarse especialmente en refrigeradores instalados en ambientes de polvo y humedad. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el metal, que pueden limpiarse con agua o detergentes antigrasa.
- Material
- Aluminio
- Adecuados para referencia
- 3184.837 / 3484.837
- 3185.83x / 3485.83x
- 3185.53x / 3485.53x
- Dimensiones
- Anchura: 327 mm
Altura: 280 mm
Profundidad: 10 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,31 kg
- Peso bruto
- 0,318 kg
- Código arancelario
- 84219990
- EAN
- 4028177709225
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
- SK Filtro metálico para refrigerador 3184.837/3484.837, 3185.83x/3485.83x, 3185.53x/3485.53x, An.Al.Pr.: 327 x 280 x 10 mm