En caso de una elevada exposición al polvo, se recomienda utilizar esteras filtrantes. De esta forma se facilita la limpieza de los aparatos. Según el grado de suciedad deberá sustituirse el filtro periódicamente.
- Referencia:
- SK 3285900
- Descripción producto
- Los refrigeradores de Rittal precisan poco mantenimiento y se suministran sin esteras filtrantes. Para condiciones extremas pueden incorporarse esteras filtrantes.
- Ventajas
- Resistente a temperaturas de -40 °C...+80 °C
- Material
- Espuma de poliuretano de celdas abiertas
- Adecuados para referencia
- 3186.93x / 3486.93x
- 3187.93x / 3487.93x
- 3188.94x / 3488.94x
- 3189.94x / 3489.94x
- 3186.63x / 3486.63x
- 3187.63x / 3487.63x
- 3188.64x / 3488.64x
- 3189.64x / 3489.64x
- 3334.400 / 3434.400
- 3334.450 / 3434.450
- Dimensiones
- Anchura: 390 mm
Altura: 397 mm
Profundidad: 10 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: Refrigeradores Blue e+
Chillers Blue e+ - Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso neto
- 0,117 kg
- Peso bruto
- 0,12 kg
- Código arancelario
- 56039390
- EAN
- 4028177709256
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
- SK Estera filtrante para refrigeradores y chillers, SK 3186./3486., 3187./3487., 3188./3488., 3189./3489., 3334.400/3434.400, 3334.450/3434.450