Filtro metálico para refrigeradores, puerta clima, puerta perfil, intercambiadores de calor aire-aire y chiller

Referencia: SK 3285910

Especialmente en ambientes con polvo y aceitosos deberían utilizarse los filtros metálicos lavables. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el metal, que pueden limpiarse con agua o detergentes antigrasa.

Referencia:
SK 3285910
Descripción producto
Los filtros metálicos, lavables, deberían utilizarse especialmente en refrigeradores instalados en ambientes de polvo y humedad. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el metal, que pueden limpiarse con agua o detergentes antigrasa.
Material
Aluminio
Adecuados para referencia
3186.93x / 3486.93x
3187.93x / 3487.93x
3188.94x / 3488.94x
3189.94x / 3489.94x
3186.63x / 3486.63x
3187.63x / 3487.63x
3188.64x / 3488.64x
3189.64x / 3489.64x
3334.400 / 3434.400
3334.450 / 3434.450
Dimensiones
Anchura: 380 mm
Altura: 355 mm
Profundidad: 10 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,374 kg
Peso bruto
0,424 kg
Código arancelario
84219990
EAN
4028177709232
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descripción producto
SK Filtro metálico para refrigeradores y chillers, SK 3186./3486., 3187./3487., 3188./3488., 3189./3489., 3334.400/3434.400, 3334.450/3434.450, An.Al.Pr.: 380 x 358 x 10 mm
Fichas técnicas
Documentación técnica