Estera filtrante para refrigeradores, puerta clima/perfil, intercambiador de calor aire/aire y chiller

Referencia: SK 3286110

En caso de una elevada exposición al polvo, se recomienda utilizar esteras filtrantes. De esta forma se facilita la limpieza de los aparatos. Según el grado de suciedad deberá sustituirse el filtro periódicamente.

Referencia:
SK 3286110
Descripción producto
Los refrigeradores de Rittal precisan poco mantenimiento y se suministran sin esteras filtrantes. Para condiciones extremas pueden incorporarse esteras filtrantes.
Ventajas
Resistente a temperaturas de -40 °C...+80 °C
Material
Espuma de poliuretano de celdas abiertas
Adecuados para referencia
3302.300
3303.310
Dimensiones
Anchura: 190 mm
Altura: 95 mm
Profundidad: 10 mm
Adecuado para
Tipo de armario: Refrigeradores
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso neto
0,012 kg
Peso bruto
0,016 kg
Código arancelario
56039390
EAN
4028177452640
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descripción producto
SK ESTERAS FILTRANTES P/SK3302 190x95x10
Fichas técnicas
Documentación técnica