Filtro metálico para refrigeradores, puerta clima, puerta perfil, intercambiadores de calor aire-aire y chiller

Referencia: SK 3286120

Especialmente en ambientes con polvo y aceitosos deberían utilizarse los filtros metálicos lavables. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el metal, que pueden limpiarse con agua o detergentes antigrasa.

Referencia:
SK 3286120
Descripción producto
Los filtros metálicos, lavables, deberían utilizarse especialmente en refrigeradores instalados en ambientes de polvo y humedad. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el metal, que pueden limpiarse con agua o detergentes antigrasa.
Material
Aluminio
Adecuados para referencia
3302.300
3302.310
Dimensiones
Anchura: 190 mm
Altura: 95 mm
Profundidad: 10 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,09 kg
Peso bruto
0,095 kg
Código arancelario
84219990
EAN
4028177452657
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descripción producto
SK FILTRO METALICO ANXALXPR 190X95X10 UE=1UD
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Documentación técnica