Estera filtrante para refrigeradores, puerta clima/perfil, intercambiador de calor aire/aire y chiller

Referencia: SK 3286300

En caso de una elevada exposición al polvo, se recomienda utilizar esteras filtrantes. De esta forma se facilita la limpieza de los aparatos. Según el grado de suciedad deberá sustituirse el filtro periódicamente.

Referencia:
SK 3286300
Descripción producto
Los refrigeradores de Rittal precisan poco mantenimiento y se suministran sin esteras filtrantes. Para condiciones extremas pueden incorporarse esteras filtrantes.
Ventajas
Resistente a temperaturas de -40 °C...+80 °C
Material
Espuma de poliuretano de celdas abiertas
Adecuados para referencia
3302.1xx
3302.200
3303.xx0
3361....
3126.100
3126.115
Dimensiones
Anchura: 265 mm
Altura: 200 mm
Profundidad: 10 mm
Adecuado para
Tipo de armario: Refrigeradores e intercambiadores de calor aire/aire
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso neto
0,042 kg
Peso bruto
0,047 kg
Código arancelario
56039390
EAN
4028177325326
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descripción producto
SK ESTERA FILTRANTE P. SK 3302 AnAlPr=265x200x10, VE=3ST
Fichas técnicas
Documentación técnica