Especialmente en ambientes con polvo y aceitosos deberían utilizarse los filtros metálicos lavables. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el metal, que pueden limpiarse con agua o detergentes antigrasa.
- Referencia:
- SK 3286310
- Ejecución
- para refrigeradores
- Descripción producto
- Los filtros metálicos, lavables, deberían utilizarse especialmente en refrigeradores instalados en ambientes de polvo y humedad. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el metal, que pueden limpiarse con agua o detergentes antigrasa.
- Material
- Aluminio
- Adecuados para referencia
- 3302.1xx
- 3302.200
- 3303.xx0
- 3361....
- 3126.100
- 3126.115
- Dimensiones
- Anchura: 265 mm
Altura: 200 mm
Profundidad: 10 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,19 kg
- Peso bruto
- 0,2 kg
- Código arancelario
- 84219990
- EAN
- 4028177325364
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
- SK FILTRO METALICO P. SK 3302. AnAlPr=265x200x10
- Documentos
- Info sheet