Estera filtrante para refrigeradores, puerta clima/perfil, intercambiador de calor aire/aire y chiller

Referencia: SK 3286400

En caso de una elevada exposición al polvo, se recomienda utilizar esteras filtrantes. De esta forma se facilita la limpieza de los aparatos. Según el grado de suciedad deberá sustituirse el filtro periódicamente.

Referencia:
SK 3286400
Descripción producto
Los refrigeradores de Rittal precisan poco mantenimiento y se suministran sin esteras filtrantes. Para condiciones extremas pueden incorporarse esteras filtrantes.
Ventajas
Resistente a temperaturas de -40 °C...+80 °C
Material
Espuma de poliuretano de celdas abiertas
Adecuados para referencia
3304.xx0
3305.xx0
3328.xx0
3329.xx0
3332....
3366....
3127.100
3127.115
3128.100
3128.115
3129.100
3129.115
3130.100
3130.115
Dimensiones
Anchura: 344 mm
Altura: 268 mm
Profundidad: 10 mm
Adecuado para
Tipo de armario: Refrigeradores e intercambiadores de calor aire/aire
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso neto
0,075 kg
Peso bruto
0,08 kg
Código arancelario
56039390
EAN
4028177325333
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descripción producto
SK ESTERA FILTRANTE P/SK3304/5 SK3329/3332/ 344x268x10
Fichas técnicas
Documentación técnica