Filtro metálico para refrigeradores, puerta clima, puerta perfil, intercambiadores de calor aire-aire y chiller

Referencia: SK 3286510

Especialmente en ambientes con polvo y aceitosos deberían utilizarse los filtros metálicos lavables. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el metal, que pueden limpiarse con agua o detergentes antigrasa.

Referencia:
SK 3286510
Descripción producto
Los filtros metálicos, lavables, deberían utilizarse especialmente en refrigeradores instalados en ambientes de polvo y humedad. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el metal, que pueden limpiarse con agua o detergentes antigrasa.
Material
Aluminio
Adecuados para referencia
3273....
3382....
3383....
3384....
3385....
3359....
3318.600
3318.610
3319.600
3319.610
3334.660
Dimensiones
Anchura: 530 mm
Altura: 255 mm
Profundidad: 10 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,4 kg
Peso bruto
0,473 kg
Código arancelario
84219990
EAN
4028177325388
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descripción producto
SK Filtro metálico, para SK 3359./3382./3383./3384./3385.xxx, An.Al.Pr.: 530 x 255 x 10 mm
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Documentación técnica