Marco de montaje rápido para refrigeradores para montaje en el techo

Referencia: SK 3286800

La parte inferior del marco se atornilla al armario mediante la junta. Esto permite, mediante cierres rápidos, el montaje/desmontaje del refrigerador listo para conectar sobre la parte superior del marco cambiable.

Referencia:
SK 3286800
Descripción producto
El nuevo marco de montaje rápido es mucho más que un simple marco. La parte inferior del marco se atornilla al armario mediante la junta. Esto permite, mediante cierres rápidos, el montaje/desmontaje del refrigerador a punto de conexión sobre la parte superior del marco cambiable. En caso de servicio esto significa menos tiempo de montaje, o sea una minimización del tiempo de parada. El marco de montaje rápido también ofrece, mediante una ranura de drenaje integrada, una protección eficaz contra la penetración de aceite en ambientes oleosos.
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Marco de montaje rápido
Junta
Cierres rápidos
Adecuados para referencia
3209....
3210....
3383....
3384....
3385....
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
7,073 kg
Peso bruto
7,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
28,6 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177325418
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Descripción producto
SK BASTIDOR DE MONTAJE RÁPIDO RITTAL
Documentos
Instrucciones