Con el sistema de canalización de aire es posible hacer llegar el aire frío a cualquier rincón del armario. De esta forma se evita el peligro de generación de obstrucción del aire a causa de componentes con ventilación propia. Los canales planos pueden cortarse a la longitud deseada.
- Referencia:
- SK 3286850
- Descripción producto
- Con el sistema de canalización de aire es posible hacer llegar el aire frío a cualquier rincón del armario. De esta forma se evita el peligro de generación de obstrucción del aire a causa de componentes con ventilación propia. Las dimensiones del canal plano son An. x Al. x Pr. 229 x 1500 x 29 mm y pueden acortarse a la long. deseada.
- Aplicación
- Adecuado para armarios con una anchura a partir de 800 mm y una profundidad a partir de 600 mm
- Material
- Plástico de difícil combustión según DIN 4102/B1
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Canal plano
Adaptador
Pieza de compensación
Pieza inversora de 90° - Observación para el montaje
- Para los aparatos 3359.XXX y 3382.XXX se precisa para el montaje el adaptador para canal de aire 3286.840.
- Observación
- No orientar el aire frío directamente sobre componentes activos.
- Con la utilización del sistema de canalización de aire puede disminuir la potencia del refrigerador, según la aplicación.
- No puede utilizarse en combinación con el marco de montaje rápido
- Adecuados para referencia
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3382....
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,3 kg
- Peso bruto
- 2,46 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177557055
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Descripción producto
- RTT SISTEMA CANALIZACION DE AIRE ''FLAT' PARA ARMARIO A PARTIR 800 MM ANCHO
- Documentos
- Info sheet