Para la salida y conducción del agua de condensación. Para conexión a refrigeradores e intercambiadores de calor aire/agua.
- Referencia:
- SK 3301606
- Descripción producto
- Para la salida y conducción del agua de condensación. Para conexión a refrigeradores e intercambiadores de calor aire/agua.
- Material
- PVC transparente
- Diámetro
- 6 mm
- Longitud
- 5 m
- Grosor del material
- 1 mm
- Adecuados para referencia
- 3201....
- Dimensiones
- Longitud: 5 m
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,139 kg
- Peso bruto
- 0,147 kg
- Código arancelario
- 40094200
- EAN
- 4028177617735
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Descripción producto
- SK TUBO DE CONDENSADO 6X1X5M