Para la salida y conducción del agua de condensación. Para conexión a refrigeradores e intercambiadores de calor aire/agua.
- Referencia:
- SK 3301608
- Descripción producto
- Para la salida y conducción del agua de condensación. Para conexión a refrigeradores e intercambiadores de calor aire/agua.
- Material
- PVC transparente
- Diámetro
- 8 mm
- Longitud
- 10 m
- Grosor del material
- 1,5 mm
- Adecuados para referencia
- 3302.300
- 3302.310
- Dimensiones
- Longitud: 10 m
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,538 kg
- Peso bruto
- 0,556 kg
- Código arancelario
- 40094200
- EAN
- 4028177438286
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Descripción producto
- SK TUBO CONDENSACION 8x1,5x10m
- Documentos
- Info sheet