Tubo de condensación

Referencia: SK 3301610

Para la salida y conducción del agua de condensación. Para conexión a refrigeradores e intercambiadores de calor aire/agua.

Referencia:
SK 3301610
Descripción producto
Para la salida y conducción del agua de condensación. Para conexión a refrigeradores e intercambiadores de calor aire/agua.
Material
PVC transparente
Diámetro
10 mm
Longitud
10 m
Grosor del material
1,5 mm
Adecuados para referencia
3212....
3303....
3361....
3302.1xx
3302.2xx
Dimensiones
Longitud: 10 m
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,6 kg
Peso bruto
0,738 kg
Código arancelario
40094200
EAN
4028177438293
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Descripción producto
SK TUBO CONDENSACION 10x1,5x10
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Documentación técnica