Tubo de condensación

Referencia: SK 3301612

Para la salida y conducción del agua de condensación. Para conexión a refrigeradores e intercambiadores de calor aire/agua.

Referencia:
SK 3301612
Descripción producto
Para la salida y conducción del agua de condensación. Para conexión a refrigeradores e intercambiadores de calor aire/agua.
Material
PVC transparente
Diámetro
12 mm
Longitud
10 m
Grosor del material
2 mm
Adecuados para referencia
3209...3210
3214.100
3215.100
3216.480
3273....
3304...3305
3328...3329
3332....
3359....
3363...3364
3366....
3373...3375
3377...3378
3382...3385
3386...3387
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3180.800 / 3480.800
3184.8x0 / 3484.8x0
3185.xxx / 3485.xxx
3186.xxx / 3486.xxx
3187.xxx / 3487.xxx
3188.xxx / 3488.xxx
3189.xxx / 3489.xxx
Dimensiones
Longitud: 10 m
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1 kg
Peso bruto
1,03 kg
Código arancelario
40094200
EAN
4028177438309
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Descripción producto
SK TUBO CONDENSACION 12x2x10m
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Documentación técnica