Refrigeradores para montaje en el techo para la refrigeración de equipamiento TI

Referencia: SK 3301800

Refrigeración activa de armarios individuales para potencias de pérdida de hasta 3 kW. Regulación en función del valor teórico de la temperatura del aire de entrada en los servidores

Referencia:
SK 3301800
Ventajas
Distribución uniforme del aire frente al nivel de 19"
Aplicación
Refrigeración para componentes TI en racks ubicados en salas secundarias
Funcionamiento
El equipo soporta la conducción del aire típico para aplicaciones TI «front to back» y regula la temperatura de entrada del aire al servidor en función del valor ajustado
El aire caliente disipado es aspirado por el equipo desde la parte posterior del rack, se refrigera y se impulsa de nuevo frente al nivel de 19"
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
Cableado a punto de conexión
Plantilla de taladros
Chapa de conducción del aire
Incl. material de fijación
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
Potencia total de refrigeración L35 L45: 3.200 W
Caudal de aire (soplado libre)
Circuito exterior: 2.000 m³/h
Circuito interior: 1.450 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,6
Tensión de servicio
230 V, 1~, 50 Hz
Intensidad máx.
A 50 Hz: 10,4 A
Tipo de conexión (eléctrica)
Regleta de bornes de conexión a presión
Dimensiones
Anchura: 597 mm
Altura: 417 mm
Profundidad: 895 mm
Intensidad de arranque (máx.)
A 50 Hz: 36 A
Duración de la conexión
100 %
Regulación de la temperatura
Regulación de la temperatura de entrada del aire en los servidores
Monitorización
Control de la temperatura del aire de entrada
Presión de servicio admisible (p máx.)
25 bar
Fusible previo
Automático/fusible: 16 A
Campo de regulación
20 °C...25 °C
Grado de protección IP según EN 60 529
Circuito exterior IP 20
Circuito interior IP 20
Refrigerante/medio refrigerante
Agente refrigerante: R134a
Cantidad: 1,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
89 kg
Peso bruto
98 kg
Código arancelario
84158200
EAN
4028177558298
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descripción producto
SK REFRIGERADOR TI TECHO-3000W. 50/60Hz.
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Safety data sheet refrigerant – R134a