- Referencia:
- SK 3301.900
- Descripción producto
- Elemento de seguridad para la incorporación en el circuito de agua entre la instalación de refrigeración centralizada y el intercambiador de calor aire/agua. Evita el aumento de la presión de la bomba de la instalación de refrigeración centralizada contra la válvula magnética cerrada del intercambiador de calor aire/agua fuera del ciclo de refrigeración.
- Material
- Latón
- Ejecución de válvula
- Válvula bypass ½"
- OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
- 2 ‐ 12 bar
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,42 kg
- Peso bruto
- 0,422 kg
- Código arancelario
- 84818073
- EAN
- 4028177448629
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descripción producto
-
SK Válvula bypass 1/2", para uso en instalaciones de refrigeración centralizada e intercambiadores de calor aire/agua, 2-12 bar, preajuste 3 bar