Medio refrigerante (mezcla lista para el uso) para chillers e intercambiadores de calor aire-agua

Artículo No.: SK 3301955

Este medio refrigerante, además de actuar como anticongelante, evita la formación de bacterias y protege de forma óptima ante la corrosión.

Artículo No.:
SK 3301955
Descripción producto
Este medio refrigerante, además de actuar como anticongelante, evita la formación de bacterias y protege de forma óptima ante la corrosión.
Contenido
25 l
Mezcla de anticongelante/agua
1 : 2
Forma de entrega
Bidón
Rifrost
Exterior
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
25,3 kg
Peso bruto
27 kg
Código arancelario
38200000
EAN
4028177508323
ETIM 9
EC001243
ETIM 8
EC001243
ECLASS 8.0
23061202
Descripción producto
SK Medio refrigerante para chillers, mezcla de glicol y agua: 1:2, recipiente: 25 L, exteriores