Medio refrigerante (mezcla lista para el uso) para chillers e intercambiadores de calor aire-agua

Artículo No.: SK 3301965

Este medio refrigerante, además de actuar como anticongelante, evita la formación de bacterias y protege de forma óptima ante la corrosión.

Artículo No.:
SK 3301965
Descripción producto
Este medio refrigerante, además de actuar como anticongelante, evita la formación de bacterias y protege de forma óptima ante la corrosión.
Contenido
25 l
Mezcla de anticongelante/agua
1 : 4
Forma de entrega
Bidón
Rifrost
Estándar
Campo de temperatura de servicio
-10 °C...60 °C
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
23 kg
Peso bruto
26 kg
Código arancelario
38200000
EAN
4028177508330
ETIM 9
EC001243
ETIM 8
EC001243
ECLASS 8.0
23061202
Descripción producto
SK Medio refrigerante para chillers, mezcla de glicol y agua: 1:4, recipiente: 25 L, estándar
Fichas técnicas
Ficha datos seguridad