Refrigerador mural TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Referencia: SK 3302310

Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 300 a 4000 W y a partir de los 1000 W con evaporación del agua de condensación eléctrica integrada. Disponibles en los formatos especiales «transversal» y «plano».

Referencia:
SK 3302310
Ejecución
montaje mural
Transversal
Descripción producto
Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 300 a 4000 W y a partir de los 1000 W con evaporación del agua de condensación eléctrica integrada.
Ventajas
Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Plantilla de taladros
Material de fijación
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 0,32 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 0,16 kW
Tensión de servicio
115 V, 1~, 60 Hz
Intensidad máx.
A 60 Hz: 4 A
Intensidad de arranque (máx.)
A 60 Hz: 12 A
Caudal de aire (soplado libre)
Circuito exterior: 300 m³/h
Circuito interior: 300 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1
Ejecución
montaje mural
Construcción especial
Transversal
Dimensiones
Anchura: 525 mm
Altura: 340 mm
Profundidad: 153 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
Circuito exterior IP 34
Circuito interior IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Refrigerante/medio refrigerante
Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 0,18 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0,11 t
Regulación de la temperatura
Controlador básico (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura de servicio
10 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-40 °C...70 °C
Campo de regulación
30 °C...55 °C
Potencia nominal Pel
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,32 kW
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 0,37 kW
Presión de servicio admisible (p máx.)
25 bar
Fusible previo
Automático/fusible: 10 A
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
15,2 kg
Peso bruto
16 kg
Código arancelario
84158200
EAN
4028177429802
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descripción producto
SK RTT REFRIG MURAL 300W. TRANSVERSAL Basiscontroller 115V,50/60Hz
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentos
Instrucciones – R-513A
Instrucciones – R134a
Safety instructions
Fichas técnicas
Documentación técnica
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Técnica en detalle