Latiguillo de conexión

Referencia: SK 3311040

Manga de conexión flexible con posibilidad de cortar, incl. tuerca de racor en ambos extremos para la conexión del LCP/LCU a una tubería fija.

Referencia:
SK 3311040
Material
NBR (interior) con espiral de acero e inserto de tejido
Ejecución
Refrigeración de rack
Longitud
1,8 m
Acometidas de agua
Rosca hembra G 1½"
Campo de temperatura de servicio
-30 °C...70 °C
Presión de servicio admisible (p máx.)
16 bar
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
6,302 kg
Peso bruto
6,779 kg
Código arancelario
39173200
EAN
4028177663725
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descripción producto
SK Manga de conexión, para acometida de agua abajo y arriba, para LCP Rack/Inline CW, longitud 1800 mm